これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE9851QXW
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE9851QXW

生産終了
MOTIX™TLE9851QXWは、HVACブロワーなどの単相DCポンプとファンを最適化します

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Frequency
    40 MHz
  • GPIO
    15
  • MCU
    Arm® Cortex®-M0
  • Motor Driver
    Half-bridge driver
  • RAM
    4 KByte
  • インターフェース
    PWM, LIN
  • オペアンプ
    Yes
  • ファミリー
    MOTIX™ motor control SoCs
  • フラッシュ
    64 KByte
  • 分類
    QM
  • 温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~28 V

OPN
TLE9851QXWXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
MOTIX™ TLE9851QXWは、Arm® Cortex-M0®マイクロコントローラ、フラッシュメモリ、アナログ/ミックスドシグナルペリフェラル、LINトランシーバ、ドライビングステージを1つのパッケージに組み合わせた高集積単相モータドライバです。このデバイスは、インフィニオンの適応型MOSFET制御機能を備えており、EMC性能の向上を可能にします。ハーフブリッジNFETドライバーとして、このTLE9851QXWはHVACブロワーなどの単相DCポンプやファンに最適です。

特長

  • 32ビットArm® Cortex-M0®コア、最大40MHz
  • 5.5V〜28V<>
  • FLASHの単一電源64KB、RAM最大4KB
  • 1x LINトランシーバー
  • 2x UART、 2x SSC
  • チャージポンプおよびPWMジェネレータ付き単相ブリッジドライバ
  • 1xローサイドシャント電流検出アンプ
  • 1x 10ビットADC/12チャネルおよび1x 8ビットADC/9チャネル
  • 9x16ビットタイマー、 1 x 24ビットタイマ
  • 温度範囲Tj:-40°C〜175°C<>
  • VQFN-48パッケージ

利点

  • 最適化されたBOMコスト
  • コンパクト寸法
  • プレミアムデザインインエクスペリエンス
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ