TLE9844QX
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9844QX

MOTIX™ TLE9844QXには、Arm® Cortex® M0と統合されたハイサイドおよびローサイドスイッチが含まれています
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • Frequency
    25 MHz
  • GPIO
    18
  • MCU
    Arm® Cortex®-M0
  • Motor Driver
    Relay driver
  • RAM
    4 KByte
  • インターフェース
    PWM, LIN
  • ファミリー
    MOTIX™ motor control SoCs
  • フラッシュ
    64 KByte
  • 分類
    QM
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~28 V

OPN
TLE9844QXXUMA1 TLE9844QXXUMA2
製品ステータス active and preferred active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 2500 2500
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3 3
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
長期供給予定期限 2036 2036
発売開始日 05/2016 01/2024
組立国
MY
MY,PH
ウェハ製造国
DE
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2036
発売開始日 05/2016
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2036
発売開始日 01/2024
組立国
MY,PH
ウェハ製造国
DE
MOTIX™ TLE9844QXは、ウィンドウリフトなどのスペースが限られているLINスレーブアプリケーション向けに設計された、完全に統合されたリレー駆動DCモータ制御ソリューションです。この車載用認定チップは、Arm® Cortex® M0マイクロコントローラ・コアとLINトランシーバ、ローサイド、ハイサイド・ドライバ、および電源を組み合わせています。ピン互換デバイスで36kBから64kBまでのスケーラブルなフラッシュメモリサイズを備えたTLE984xファミリーは、さまざまなアプリケーション要件に容易に適応できます。

特長

  • Arm® Cortex® M0 MCU
  • システムクロック最大 25MHz
  • 64kB フラッシュメモリ、4K EEPROM エミュレーション
  • 4KB RAM
  • 1 ハイサイド &PWM機能付き2つのローサイドスイッチ
  • 5V電源出力
  • LINトランシーバー、LIN規格2.2およびSAE J2602と互換性があり、電圧および温度監視用の7チャネルを備えたLIN
  • 8ビットADCを介した高速プログラミングをサポートします
  • 10ビットADC、13チャネル(6アナログ入力、 5 HVモニター入力とバッテリーセンス)
  • オンチップ発振器&PLL
  • PWM信号発生器と16ビットタイマ

利点

  • 完全なシステムオンチップ
  • 最小限の外付け部品数により、BOMコストを削減
  • VQFNパッケージ、7x7mmフットプリントにより、PCBスペースの節約が可能

 

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ