これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE9561QX
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE9561QX

生産終了
MOTIX™ TLE9561QXは、電源、通信インターフェース、複数のハーフブリッジを統合した多機能システムICです

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • トランシーバー
    1x CAN FD
  • ファミリー
    MOTIX™ motor system ICs (SBC) for BDC motors
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 制御インターフェース
    PWM, 32-bits SPI
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電圧レギュレータ出力
    5 V / 250mA
  • 電源電圧絶対最大定格
    40 V
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~28 V

OPN
TLE9561QXXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY,PH
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,PH
ウェハ製造国
DE
このデバイスは、5Vの低ドロップアウト電圧レギュレータ、CAN FDをサポートする1つのHS-CANトランシーバ、DCモータ制御用の4つのハーフブリッジ、および1つの32ビットシリアルペリフェラルインターフェース(SPI)を提供します。このデバイスは、診断および監視機能を提供し、ISO 26262に対応しています。

特長

  • 低ドロップ電圧レギュレータ 5V、250mA
  • ハーフブリッジ
  • ゲート ドライバ、N チャネル用 適応型マルチステージ MOSFET ゲート制御
  • 高速 CAN 対応 CAN FD
  • 4 ハイサイド出力 7 Ω typ
  • 4 PWM inputs
  • Active free-wheeling
  • 最大 25kHz の PWM
  • 周波数 32 ビット SPI
  • (CRC
  • <>超低電流、ストップ/スリープ・モード/
  • 診断および監視機能

利点

  • Auto. >
  • <効率的な MOSFET プリチャージ制御
  • 認定 AEC-Q100/101 により、PCB サイズを 50% 削減>

図

motor-system-bdc
motor-system-bdc
motor-system-bdc
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ