Currently planned availability until at least2039
-
トランシーバー1x CAN FD + PN
-
ファミリーMOTIX™ motor system ICs (SBC) for BDC motors
-
分類ISO 26262-ready
-
制御インターフェースPWM, 32-bits SPI
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
認定Automotive
-
電圧レギュレータ出力5 V / 250mA
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲5.5 V~28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE95613QXXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 04/2021 | |
| 組立国 |
MY,PH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 04/2021 |
| 組立国 |
MY,PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 低ドロップ電圧レギュレータ 5V, 250 mA
- ハーフブリッジ
- ゲート
- ドライバ、Nチャネル用 適応型多段 MOSFET ゲート制御
- 4 ハイサイド>><<出力 7 Ω typ.
- 4PWM入力:ハイ/ローサイド互換
- 最大25kHzのPWM周波数
- 32ビットSPI、CRC
- <>
- >診断および監視機能
利点
- Auto. >
- <効率的な MOSFET プリチャージ制御
- 認定 AEC-Q100/101 により、PCB サイズを 50% 削減>
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.