TLE9371VSJ
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9371VSJ

Infineon’s TLE937x family with up to 8MB/s flexible data rate
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9371VSJ
TLE9371VSJ
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • ウェイクアップ入力
    Bus Wake-up
  • バス ウェイクアップ機能
    Yes
  • パッケージ
    DSO-8
  • ファミリー
    CAN Transceiver
  • ベース製品
    TLE937x
  • 伝送速度 (最大)
    8 MBit/s
  • 標準/規格
    ISO11898-2
  • 特長
    STB, WK, Vio
  • 種類
    CAN FD, CAN
  • 製品カテゴリ
    Transceivers
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    STB, Vio
  • 電源電圧
    3.3 V, 5 V
  • 静止電流
    < Max 20 µA on Vcc in Standby

OPN
TLE9371VSJXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 12/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 12/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The CAN Signal Improvement transceivers enhance signal integrity, reduce ringing effects, and enable faster bit rates. They offer highly accurate transmitter, reduced ringing, increased CAN speed, improved EMC performance, and full CAN FD protocol operations. These transceivers facilitate more node connections, entry into complex applications, reduced cable weight and costs, and find potential use in gateway modules and body control modules.

特長

  • Allowing control of CANH&CANL signals
  • Ringing in CAN networks significantly
  • Increases max achievable CAN speed 8MB/s
  • Increased EMC performance
  • Guaranteed CAN FD protocol operations
  • Fully interoperable with CAN XL protocol

利点

  • Connection of more nodes
  • Lighter,greener,simpler,fewer connectors
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ