TLE9351BVLE
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9351BVLE

The TLE9351BVLE High Speed CAN FD transceiver for use in HS CAN networks for automotive and for industrial applications
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9351BVLE
TLE9351BVLE
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウェイクアップ入力
    No
  • バス ウェイクアップ機能
    Yes
  • パッケージ
    TSON-8
  • ファミリー
    CAN Transceiver
  • ベース製品
    TLE935
  • 伝送速度 (最大)
    5 MBit/s
  • 標準/規格
    ISO11898-2
  • 種類
    CAN FD, CAN
  • 製品カテゴリ
    Transceivers
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    Standby mode, Vio
  • 電源電圧
    5 V
  • 静止電流
    < Max 20 µA on Vcc in Standby

OPN
TLE9351BVLEXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 03/2026
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 03/2026
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The TLE9351BVLE is a high-speed CAN transceiver, used in HS CAN systems for automotive applications as well as for industrial applications. It is designed to fulfill the requirements of ISO 11898-2:2024 physical layer specification as well as SAE J1939 and SAE J2284. The TLE9351BVLE is available in a RoHS compliant, halogen free PG-TSON-8 package.

特長

  • Compliant with ISO 11898-2:2024
  • TSON-8 leadless package
  • CAN FD data frame up to 5 Mbit/s
  • Low EMI allows use without CMC
  • Excellent ESD robustness
  • TxD timeout function
  • Low leakage current in power-down state
  • Overtemperature protection
  • Bus wake-up pattern (WUP) function
  • Standby mode
  • VIO input for MCU interface
  • Green Product (RoHS compliant)

利点

  • Low current consumption
  • Excellent ESD performance
  • TSON-8 leadless package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ