TLE9274QX
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9274QX

The TLE9274QX is a monolithic Integrated circuit in an exposed pad PG-VQFN-48-31 (7mm x 7mm) leadless package with LTI feature supporting A0I.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9274QX
TLE9274QX


製品仕様情報

  • Compatible Microcontrollers
    TRAVEO™ T1G, T2G, AURIX™ TC2x, TC3x
  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Iout (最大)
    750 mA
  • VBOOST
    10 V, 8 V, 6.65 V
  • ウェイクアップ入力
    Wake Pins, CAN, LIN
  • スタンバイ電流
    50 μA (typ) Stop Mode
  • トランシーバー
    4 x LIN2.2 / J2602, 1 x CAN FD ISO 11898-2
  • ファミリー
    OPTIREG™ DCDC SBC
  • 伝送速度 (最大)
    5 MBit/s
  • 電圧レギュレータ出力 ((VCC1))
    5V / 750 mA, 5V / 750 mA
  • 電圧レギュレータ出力 ((VCC2))
    5V / 100 mA
  • 静止電流
    30 μA (typ) Sleep Mode

OPN
TLE9274QXXUMA3
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
CAN-LIN SBC for automotive applications. SMPS regulator for 5V supply, LDO for sensor supply, DC/DC Boost converter. HS-CAN transceiver (CAN FD), LIN transceiver. 16-bit SPI. Watchdog, Fail-Safe Input/Outputs, undervoltage reset. Low-power modes for battery apps. Wake-up via buses, inputs, cyclic wake. Built for automotive conditions.

特長

  • Very low quiescent in SBC Stop Mode
  • Periodic Cyclic Wake in SBC Normal
  • SMPS 750mA (DC/DC buck) V regulator 5V
  • DC/DC Boost for low battery supply V
  • Low-Drop Voltage Regulator 5V/100mA
  • High-Speed CAN Transceiver:
  • Supports CAN FD up to 5Mbps
  • 4 LIN Transceivers LIN2.2, SAE J2602
  • Compliant with ATV Hardware Requirements
  • Universal High-Voltage Wake Input
  • Configurable wake-up sources
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ