TLE9272QX
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Compatible MicrocontrollersTRAVEO™ T1G, T2G, AURIX™ TC2x, TC3x
-
Currently planned availability until at least2039
-
Iout (最大)750 mA
-
VBOOST8 V, 6.65 V
-
ウェイクアップ入力Wake Pins, CAN, LIN
-
スタンバイ電流50 μA (typ) Stop Mode
-
トランシーバー3 x LIN2.2 / J2602, 1 x CAN FD ISO 11898-2
-
ファミリーOPTIREG™ DCDC SBC
-
伝送速度 (最大)5 MBit/s
-
出力電流 (最大)750 mA
-
電圧レギュレータ出力 ((VCC1))5V / 750 mA
-
電圧レギュレータ出力 ((VCC2))5V / 100 mA
-
静止電流30 μA (typ) Sleep Mode
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9272QXXUMA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Very low quiescent in SBC Stop Mode
- Periodic Cyclic Wake in SBC Normal
- SMPS 750mA (DC/DC buck) V regulator 5V
- DC/DC Boost for low battery supply V
- Low-Drop Voltage Regulator 5V/100mA
- High-Speed CAN IS011898-2:2016
- 2 LIN Transceivers LIN2.2, SAE J2602
- Compliant with ATV Hardware Requirements
- Universal High-Voltage Wake Input
- Configurable wake-up sources
- Reset Output
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.