TLE9251SJ
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE9251SJ

The TLE9251SJ is part of the High Speed CAN transceiver generation, used inside HS CAN networks for automotive and also for industrial applications.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9251SJ
TLE9251SJ


製品仕様情報

  • ウェイクアップ入力
    Bus Wake-up
  • バス ウェイクアップ機能
    Yes
  • ファミリー
    CAN FD 5MBit/s
  • ベース製品
    TLE925x
  • 伝送速度 (最大)
    5 MBit/s
  • 標準/規格
    ISO11898-5
  • 特長
    STB, Vcc
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 種類
    CAN, CAN FD
  • 製品カテゴリ
    Transceivers
  • 言語
    IBIS
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    STB
  • 電源電圧
    5 V
  • 静止電流
    < 18 µA at 5 V standby

OPN
TLE9251SJXUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
DE
The TLE9251SJ meets the old ISO11898 standard and the latest 2016 version, SAE J1939, J2284-4/5. It offers a low power Stand-by mode with bus wake-up pattern (WUP) detection feature. Available in standard PG-DSO-8 and leadless PG-TSON-8 (TLE9251LE) packages, it provides high ESD robustness, low EME, stringent EMC compliance, CAN FD support up to 5 MBit/s, and fail-safe features for ideal passive behavior.

特長

  • Fully compliant to ISO11898-2 (2016)
  • Guaranteed loop delay symmetry to support CAN FD data frames up to 5 MBit/s
  • Very low electromagnetic emission (EME) allows the use without additional common mode choke
  • Bus wake-up Pattern (WUP) function with optimized filter time for worldwide OEM usage
  • Stand-by mode with minimized quiescent current
  • Also available in tiny, leadless PG-TSON-8 package ready for automated optical inspection (AOI)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ