TLE92108-232QX
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE92108-232QX

アダプティブ マルチステージMOSFETゲート制御を備えた、ブラシ付きDC (BDC) モーター用MOTIX™ TLE92108-232QXゲートドライバIC
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE92108-232QX
TLE92108-232QX
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • ゲート電流 (最大)
    100 mA
  • ファミリー
    MOTIX™ gate driver ICs for BDC motors
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 制御インターフェース
    PWM, 24 bits SPI
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧絶対最大定格
    40 V
  • 電源電圧 範囲
    6 V~28 V

OPN
TLE92108232QXXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY,PH
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,PH
ウェハ製造国
DE,MY
個.
在庫あり
MOTIX™ TLE92108-232QXは、最大16個の外部nチャネルMOSFETを駆動します。適応型MOSFET制御によりキャリブレーションが不要になり、電力損失とEMC特性が最適化されます。シート制御、パワーリフトゲートなどの自動車用途、および集中ドアロックなどのボディ制御モジュール (BCM) のユースケースに最適です。信頼性とシステム保護を向上させるモーターブレーキ機能を搭載しています。デュアル電源ハーフブリッジを制御できます。

特長

  • 適応型多段MOSFETゲート制御
  • 最大16人の外部Nちゃんまでドライブ。MOSFET
  • 2倍フレキシブル電流検出アンプ
  • 24ビットシリアルペリフェラルインターフェース(SPI)
  • 3 x PWM入力(最大25kHz)
  • スリープ・モード時の
  • 低電流 typ. 3 μA
  • 逆保護用デュアルステージポンプ
  • 短絡検出用ドレインソース
  • 短絡検出用の
  • 電流検出
  • タイムアウトウォッチドッグ
  • SPI
  • コンフィギュラブル・ブレーキ・モード
  • AEC Q100認定

利点

  • 最大8つのハーフブリッジを駆動
  • PCBスペースを最適化
  • インテリジェントモーターブレーキ
  • ONおよびOFF状態での診断
  • 過熱保護
  • ハード短絡検出
  • アダプティブドライバー能力
  • 逆バッテリー保護
  • スリープモードでの低消費電流

図

tle92108.png
tle92108.png
tle92108.png
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ