Currently planned availability until at least2039
-
ファミリーMOTIX™ gate driver ICs for BDC motors
-
分類ISO 26262-ready
-
制御インターフェースPWM, 24 bits SPI
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
認定Automotive
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲6 V~28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE92104232QXXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 適応型多段MOSFETゲート制御
- 2xフレキシブル電流検出アンプ
- 24ビットシリアルペリフェラルインターフェース
- 逆保護用デュアルステージポンプ
- 短絡検出用ドレインソース
- 短絡用電流検出
- タイムアウトウォッチドッグ
- SPI
- 3 x PWM入力(最大25kHz)
- スリープモードで最高の低電流
- AEC Q-100認定
利点
- 最大4つのハーフブリッジ
- PCBスペースを最適化
- インテリジェントモーターブレーキ
- ONおよびOFF状態での診断
- 過熱保護
- ハード短絡検出
- アダプティブドライバー能力
- 逆バッテリー保護
- スリープモードでの低消費電流
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.