Currently planned availability until at least2037
-
RDSON_H(標準)100 mΩ
-
RDSON_L(標準)100 mΩ
-
ファミリーMOTIX™ full-bridge ICs
-
分類QM
-
認定Automotive
-
過電流検出 (最小)6 A
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲5 V~28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9201SGAUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 03/2014 | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 03/2014 |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- RDS(オン)(標準)<スイッチあたり100mΩ
- 動作電圧:5.0V〜28V
- 3.3/5.5Vフル互換性のあるロジック入力
- 低スタンバイ電流
- 短絡および過熱保護
- VS低電圧保護
- SPI診断またはエラーフラグ
- AEC-Q100車載認定
- グリーン製品(RoHS準拠)
利点
- 小型パッケージで基板スペースを節約
- 効率的な回路、最小限のコンポーネント
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.