TLE9180D-21QK
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9180D-21QK

BLDCモータ用のMOTIX™ TLE9180D-21QKゲートドライバICは、最大48Vの大電流モータドライブに対応する高度な安全機能セットを提供します
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9180D-21QK
TLE9180D-21QK
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • コンフィギュレーション
    Three-Phase
  • スイッチ タイプ
    MOSFET
  • ドライビング キャパシティ
    300nC at 20kHz
  • パッケージ
    PG-LQFP-64
  • ファミリー
    MOTIX™ gate driver ICs for BLDC motors
  • フォールタイム
    80 ns
  • 出力 Vbs 範囲
    6.3 V~12 V
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 制御インターフェース
    PWM, 16-bits SPI
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 温度
    - 40°C - 150°C
  • 立ち上がり時間
    90 ns
  • 診断
    UV, OV, SCD, OT, VDHP , VCC, CP
  • 認定
    Automotive
  • 認証
    Q100
  • 電流検出アンプ
    2x CSA
  • 電源電圧絶対最大定格
    60 V
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~60 V

OPN
TLE9180D21QKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1900
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 01/2017
組立国
MY,TW
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1900
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 01/2017
組立国
MY,TW
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
MOTIX™ TLE9180D-21QKは、車載用3相モータドライブの6NチャネルMOSFETを制御するためのアドバンストゲートドライバICです。12 V、24 V、48 Vで動作し、チャンネルあたり2Aの出力電流を備えた強力なドライバ段を備えています。このデバイスは、シャント信号調整用の電流検出アンプを内蔵しています。ISO26262準拠の拡張機能は、ご要望に応じてご利用いただけます。

特長

  • 供給電圧範囲は5.5V〜60V
  • 強力なドライバーステージで、標準です。2A
  • 制限のないフルデューティサイクル範囲
  • 2つの統合電流検出アンプ
  • 拡張保護および監視
  • LQFP-64露出パッドパッケージ

利点

  • ユニバーサル電圧サポート:12V、24V、48V、
  • 統合負荷電流測定
  • Limpホームモード

図

TLE9180D_Block-diagram
TLE9180D_Block-diagram
TLE9180D_Block-diagram
TLE9180D_Block-diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ