Currently planned availability until at least2037
-
EEPROM調整可能Yes
-
ESD保護8 kV
-
RDS (on)60 mΩ
-
Tj (最大)175 °C
-
インターフェースLIN 1.3, LIN 2.1, LIN 2.2
-
スタンバイ電流60µA
-
スピード測定Yes
-
パッケージThick tube
-
ファミリーALTERNATOR_LIN
-
伝送速度 (最大)19.2 kBit/s
-
最大フィールド巻線励磁電流 (最大)12 A
-
最大フィールド巻線励磁電流12 A
-
調整可能なレギュレーション範囲 範囲10.6 V~16 V
-
電圧クラス12 V
-
電圧測定範囲 範囲8 V~24 V
-
電源電圧 範囲6 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE88812TNAKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 400 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 01/2019 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 400 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 01/2019 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Qualified according to AEC-Q100
- Enhanced EEPROM for OEM
- Full digital and fast PI regulation
- High-Side DMOS with RDS(on)
- LIN 2.1/LIN 2.2(physical/datalink layer)
- Fully configurable LIN IDs & LIN filters
- Very low stand-by current of 60 µA
- Reverse battery protected up to -2.5V
- 8kV ESD protection for alternator
- Duty cycle driven excitation current
- Load response control (LRC)
- Temperature range -40°C to 175°C
利点
- Simplify MFC interface
- Meet LIN generator-regulator specs!
- Flexibility:LIN 1.3, LIN 2.1 and LIN 2.2
- Fully configurable LIN IDs and filters
- EEPROM for customer specific adjustments
- Speed-based current control system.
- Speed and voltage control parameters.
- Low HEO: Adapt overvoltage protection
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.