TLE8718SA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2037
-
ID(lim)(マルチ)2x 8.0 ; 2x 3.0 ; 8x 2.2 ; 2x 2.2 ; 4x 0.6 A
-
RDS (on) (マルチ)2 X 0.2; 4 X 0.24; 2 X 0.35; 2 X 0.47; 4 X 0.72 (typ @ 150°C)
-
toff (最大)15 µs
-
ton (最大)15 µs
-
VDD5.0 V
-
VDS(CL) 範囲50 V~60 V
-
サーマル クラスHeatslug down
-
チャネル18
-
ハイサイド/ローサイド0/18
-
ピン数36 Pins
-
備考inductive and resistive loads (e.g. Solenoids, Injectors, Valves, Relays, LED, O2 Heater)
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
過電流保護Selectable
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE8718SAAUMA4 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 08/2012 | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 08/2012 |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- 23MHz Micro Second Channel
- 2x Low-Voltage operation channels
- Active Clamping
- Supply Voltage Monitoring
- Bi-Directional Reset-Pin (ABE)
- Dedicated Delayed Disable for Injectors
- Selectable Over-Current Protection
- Short Circuit Protection (up to 36V)
- Battery Over-Voltage Protection
- Over-Temperature Protection
- Over-Temperature Warning
利点
- High Current Capability
- Optimized for High-End Engines
- Efficient Power Package
- Full Protection
- Full Diagnosis
- MSC High-Speed communication
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.