TLE8458G V33
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE8458G V33

The TLE8458G V33 integrate a low drop voltage regulator and a LIN transceiver on one monolithic circuit.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報


OPN
TLE8458GV33XUMA2
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
The TLE8458Gx supplies microcontrollers and drives a LIN bus simultaneously, offering 5 V or 3.3 V Low Drop Voltage Regulator, 50 mA output current capability, and Wake-Up modes. Pin compatible with stand-alone LIN transceivers like the TLE7259-2GE, it reduces quiescent current to 8 μA and is AEC qualified. It serves potential applications in Body and Convenience, Safety, Powertrain, and Small Electric Vehicles.

特長

  • LIN Transceiver compliant to LIN 2.1 (20 kBit / s) or SAE J2602 (10.4 kbit / s)
  • 5 V or 3.3 V Low Drop Voltage Regulator
  • 50 mA output current capability
  • Normal, Stop, and Sleep modes
  • Wake - Up via bus from Sleep Mode
  • Wake - Up from Local WK pin
  • Very low quiescent current in Stop Mode
  • Very low quiescent current in Sleep Mode
  • Very high ESD Robustness ± 10 kV according IEC61000-4-2
  • Bus short to ground and VBat protection
  • Software Flash mode
  • Over-Temperature protection
  • Pin- and function compatible to single LIN Transceivers, like TLE7259-2GE/GU
  • Fully compatible to TLE8458E
  • Green (RoHS compliant) product
  • AEC Qualified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ