TLE8457CSJ
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE8457CSJ

The TLE8457CSJ is a monolithic integrated LIN transceiver with low drop-out voltage regulator in the TSON-8 package.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE8457CSJ
TLE8457CSJ
個.


製品仕様情報


OPN
TLE8457CSJXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 10/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 10/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
TLE8457CSJ supplies stable 5V (up to 70 mA) for microcontroller and peripherals. Offers protection, LIN 2.2A, SAE J2602 compliance. Ultra-low standby current (20 μA). Infineon BiCMOS technology for ESD robustness, EMC compliance. AEC qualified for automotive use. Various output voltages, packages, and features available in TLE8457 family.

利点

  • 5 V low drop-out linear voltage regulator with 70 mA current capability
  • stable output voltage with small ceramic output capacitor ( 1 µF )
  • integrated initialization time-out feature
  • low current consumption in stand-by mode (40 μA) and sleep mode (16μA)
  • includes the TxD dominant time-out feature
  • excellent EMC performance (IBEE test report)
  • DSO-8 package
  • TLE8457CSJ LIN-LDO demo board available

図

TLE8457CSJ
TLE8457CSJ
TLE8457CSJ
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ