TLE8386-2EL
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE8386-2EL

The TLE8386-2EL is a low-side-sense boost controller with built in protection features.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE8386-2EL
TLE8386-2EL
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • Iq
    7000 µA
  • VQ (マルチ)
    adj (max 9-times of VS)
  • インヒビット
    Yes
  • ウォッチドッグ
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ Switcher
  • ベース製品
    TLE8386
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    Boost Controller
  • 保護
    Yes
  • 備考
    Automotive boost converter, Can be used in SEPIC- or FLYBACK-configuration as well
  • 出力電流タイプ
    Boost Converter
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 製品名
    TLE8386-2EL
  • 許容範囲
    4%

OPN
TLE83862ELXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 04/2010
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 04/2010
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
The TLE8386-2EL is a switching regulator with adjustable frequency (100 kHz to 700 kHz) and external clock synchronization. It has an enable function for low shut-down current (< 2 μA). The current mode regulation ensures stability with small external compensation components. Soft-start feature limits current peak and voltage overshoot at startup.It includes protection functions like output overvoltage and overtemperature shutdown.

特長

  • Input Voltage Range from 4.75 V to 45 V
  • Constant Current, Voltage Regulation
  • Very Low Shutdown Current: Iq< 2μA
  • Switching frequency range:100kHz-700 kHz
  • Synchronization external clock source
  • thermally enhanced PG-SSOP-14 package
  • Output Overvoltage Protection
  • Soft Start adjustable by capacitor
  • Over Temperature Shutdown
  • Automotive AEC Qualified
  • Green Product (RoHS) Compliant
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ