これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE7276-2D
生産終了
生産終了
RoHS対応

TLE7276-2D

生産終了
The TLE7276-2D is a monolithic integrated low dropout voltage regulator for load currents up to 300 mA.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    350 mV
  • パワーグッド
    No
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    300 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~42 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    20 µA

OPN
TLE72762DATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The TLE7276-2 regulates input voltage up to 42V to a precise 5.0V with stability even with ceramic output capacitors down to 470nF. Designed for automotive applications, it includes protection against overload, short circuit, and overtemperature, ensuring reliable operation in harsh environments. Additionally, it is suitable for applications requiring a stabilized 5V voltage. The TLE7272-2D is an available version of this product.

特長

  • Ultra Low Current Consumption 20 µA
  • Output Voltage 5 V ±2%
  • Output Current up to 300 mA
  • Enable Input
  • Very Low Dropout Voltage
  • Output Current Limitation
  • Overtemperature Shutdown
  • Wide Temperature Range From -40 °C up to 150 °C
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Wide input operation and temperature range
  • Very low quiescent current stable with 470nF ceramic capacitor
  • Very low dropout

アプリケーション

図

TLE7276-2-Block-Diagram
TLE7276-2-Block-Diagram
TLE7276-2-Block-Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ