TLE7273-2G V33
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE7273-2G V33

The TLE7273-2G V33 with integrated window watchdog and reset is dedicated for microcontroller supplies under harsh automotive environment conditions.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE7273-2G V33
TLE7273-2G V33
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear General Purpose
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    3.3 V
  • 出力電流 (最大)
    180 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    4.2 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    28 µA

OPN
TLE72732GV33XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-DSO-14
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 12/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-DSO-14
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 12/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
TLE7273-2: Perfect for battery-connected applications due to ultra-low quiescent current. Shutdown feature via Enable input (<3µA current consumption). Output current limitation, overtemperature shutdown for protection against overload, short circuit, and over-temperature. Wide junction temperature range: -40°C to 150°C.

特長

  • Output Voltage 5 V, 3.3 V or 2.6 V
  • Output Voltage Tolerance ±2% Up To 180mA
  • Ultra-low current: < 36µA
  • Enable Function
  • Very Low Dropout Voltage
  • Reset With Adjustable Power-On delay
  • Current Dependent Deactivation
  • Output Current Limitation
  • Wide Operation Range Up To 45 V
  • Temperature: -40°C to 150°C range.
  • Overtemperature Shutdown

利点

  • Wide Input Operation&Temperature Range
  • Very low dropout
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ