TLE7270-2E
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2034
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧200 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear General Purpose
-
ホールドNo
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプGeneral Purpose
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)300 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲5.5 V~42 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)No
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流20 µA
|
OPN
|
TLE72702EXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Ultra Low Current Consumption 20 µA
- Output Voltage 5 V ±2%
- Output Current up to 300 mA
- Power On and Undervoltage Reset
- Reset Low Down to V Q = 1 V
- Very Low Dropout Voltage
- Overtemperature Shutdown
- 40°C - 150°C Range
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
利点
- Wide Input Operation&Temperature Range
- Very low dropout
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.