TLE7268SK
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE7268SK

The TLE7268SK is Infineon’s second generation DUAL LIN transceiver designed for data transmission rates up to 20 kbps.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE7268SK
TLE7268SK
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウェイクアップ入力
    Bus Wake-up
  • バス ウェイクアップ機能
    Yes
  • ファミリー
    LIN Transceiver
  • 伝送速度 (最大)
    20 kBit/s
  • 標準/規格
    LIN 1.2, 1.3, 2.x, 2.2A, SAEJ2602, ISO 17987-4
  • 特長
    Multiple Channel, INH, EN, 2 x LIN trx
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 種類
    LIN
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    Multiple Channel, 2 x LIN trx, INH, EN
  • 電源電圧
    3.3 V, 5 V
  • 静止電流
    < 20 µA sleep mode

OPN
TLE7268SKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 08/2017
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 08/2017
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
The TLE7268SK in DSO-14 and TLE7268LC in tiny leadless TSON-14 (LTI) package are offered. In automotive body and interior electronics, LIN networks are increasing. TLE7268SK provides a modular PCB placement capability with other LIN transceivers like TLE7258SJ, offering flexibility and space-efficient layout. TLE7268 is suitable for gateways and ultrasonic parking modules with dedicated LIN bus connections.

利点

  • Two independent single-wire LIN transceivers in one device
  • Compliant to ISO 17987-4, LIN Specification 2.2 A and SAE J2602
  • Very low current consumption in Sleep mode with wake-up capability
  • Digital I/O levels compatible for 3.3 V and 5 V microcontrollers
  • Very high ESD robustness
  • Available in PG-DSO-14 and also in tiny PG-TSON-14 package
  • Pin and footprint compatible with single LIN transceivers such as TLE7257SJ, TLE7258SJ, and TLE7259-3GE
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ