TLE7244SL
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (マルチ)290.0 mA
-
ID(lim) (最小)0.5 A
-
PWM入力4
-
RDS (on) (最大)1.7 Ω
-
RDS (on)0.8 Ω
-
SPI16 Bit
-
VDD3.0-5.5 V
-
VDS(CL) 範囲41 V~54 V
-
オープンロード無効化機能Yes
-
オープン負荷検出Off
-
クランキングモードNo
-
スタンバイモードYes
-
チャネル8
-
デイジーチェーン機能Yes
-
ファミリーSPIDER
-
リンプホーム機能Yes
-
低電圧シャットダウンYes
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
短絡GND検出Yes
-
設定可能なチャンネルN/A
-
過負荷シャットダウンYes
-
過電流保護Shutdown
-
静止電流 (最大)10 µA
|
OPN
|
TLE7244SLXUMA2 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | PG-SSOP-24 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-SSOP-24 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- 4 input pins providing flexible PWM configuration
- Limp home functionality (direct driving) provided by a dedicated pin
- 16 bit SPI for diagnostics and control
- Daisy chain capability also compatible with 8bit SPI devices
- Very wide range of digital supply voltage
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
利点
- Less Microcontr. I/Os needed
- Protection of load and device
- Reduced PCB space
- Improved reliability
- Less external components
- Cost savings
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.