コンフィギュレーションThree-Phase
-
スイッチ タイプMOSFET
-
ドライビング キャパシティ130nC at 20kHz
-
分類QM
-
制御インターフェースPWM
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
特長Deadtime Control, OPAMP, Short Circuit Protection
-
診断UV, OV, OC, SCD, OT, VDD supervision
-
認定Automotive
-
認証Q100
-
電圧レギュレータ出力3.3 V / 70 mA
-
電流検出アンプ1x CSA
-
電源電圧絶対最大定格45 V
-
電源電圧 範囲6 V~45 V
|
OPN
|
TLE7184F3VXUMA2 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 6つのNチャネルパワーMOSFETを駆動
- μC に電力を供給する統合3.3V VregコントローラーでμC/li>
- VDH電圧
- 調整可能な>><<>><<短絡保護レベル
- 低静止電流モード
- 1ビット診断 ERR
- 過熱シャットダウンおよびアナログ温度出力 低電圧シャットダウン
- 調整可能な過電圧シャットダウン 電流検出
- OpAmp
- 過電流シャットダウン電流検出OpAmpに基づく、固定シャットダウン・レベル 0 ...25kHzのPWM周波数で94%のデューティサイクル
- グリーン製品(RoHS準拠)
- AEC認定
利点
- PWMインターフェース付きシステムIC
- 3相ブリッジドライバ、最大1kW
- 電源、3.3VμC、最大70mA 電流測定用高速で高精度
- <>li - マスター/スレーブ通信用PWMインターフェース
- ファンアプリケーション向けの最適化された機能セット(正確な温度測定、 専用エラー処理)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.