これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
TLE6389-2GV
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE6389-2GV

生産終了
The TLE6389-2GV step-down DC-DC switching controllers provide high efficiency over loads ranging from 1mA up to 2.5A.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE6389-2GV
TLE6389-2GV


製品仕様情報

  • Iq (最大)
    2300 mA
  • Iq
    130 µA
  • VQ (マルチ)
    adjustable
  • インヒビット
    Yes
  • ウォッチドッグ
    No
  • ベース製品
    TLE6389-xGVxx
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    Buck Controller
  • 保護
    Yes
  • 備考
    Automotive Step-down PMOS controller, suitable for truck applications , adjustable Vout from 1.25V up to 15V
  • 出力電流タイプ
    Buck Converter
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 製品名
    TLE6389-2GV
  • 許容範囲
    3%

OPN
TLE63892GVXUMA2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
AT
The TLE6389 features a unique PWM/PFM control scheme enabling a 100% duty cycle, resulting in low dropout voltage and eliminating minimum load requirements. Its adjustable version, TLE6389-2GV, can be shut down via the Enable input, reducing input current to <2μA. The step-down controllers offer design flexibility for up to 12.5W output power and can accommodate input voltages of up to 60V.

特長

  • Input voltage range from < 5V up to 60V
  • Adjustable output voltage: 7V to 15V
  • Output voltage accuracy: 3%
  • Output current up to 2.3A
  • 100% maximum duty cycle
  • Less than 120μA quiescent current at low loads1
  • 2μA max. shutdown current at device off (TLE 6389-2 GV)
  • Fixed 360kHz switching frequency
  • Frequency synchronization input for external clocks
  •  Current Mode control scheme
  • Integrated output under voltage Reset circuit
  • On chip low battery detector (on chip comparator)
  • Automotive temperature range -40°C to 150 °C
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC qualified

利点

  • Suitable as well for truck systems (24V-net)
  • low drop-out by 100%DC
  • Suitable for permanently Vbat-connected systems
  • Reset generator controlling µC

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ