これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
TLE6258-2G
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE6258-2G

生産終了
The single wire transceiver TLE6258-2G is a monolithic IC working as an interface between the protocol controller and the physical bus.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE6258-2G
TLE6258-2G


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • ウェイクアップ入力
    Bus Wake-up
  • バス ウェイクアップ機能
    Yes
  • 伝送速度 (最大)
    20 kBit/s
  • 標準/規格
    ISO9141, LIN 1.2, 1.3, 2.0, 2.1
  • 特長
    ENN, Vcc
  • 種類
    LIN
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    ENN, Vcc
  • 電源電圧
    3.3 V, 5 V
  • 静止電流
    < 40 µA standby mode

OPN
TLE62582GXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The TLE6258-2G is designed for LIN and ISO9141 systems, featuring a stand-by mode to reduce current consumption and wake-up capability. It is a single-wire transceiver with very low current consumption, short circuit protection, and overtemperature protection. This AEC Qualified green product is suitable for Body and Convenience, Safety Applications, Powertrain, and Small Electric Vehicles.

特長

  • Single-wire transceiver, suitable for LIN protocol
  • Compatible to LIN specification 1.2, 1.3 and 2.0
  • Compatible to ISO 9141 functions
  • Transmission rate up to 20 kBaud
  • Very low current consumption in stand-by mode
  • Wake-up from Bus
  • Short circuit proof to ground and battery
  • Overtemperature protection
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ