TLE4978-R050W5-O-S0010
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4978-R050W5-O-S0010

XENSIV™ TLE4978電流センサーは、強化絶縁、ホール+コイル構造、iCR、およびDC~9MHzの帯域幅を備えています。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4978-R050W5-O-S0010
TLE4978-R050W5-O-S0010


製品仕様情報

  • Current rail
    internal (iCR)
  • アイソレーションVIORM
    1700 V
  • インターフェース
    Analog
  • 分類
    AEC-Q100, ISO 26262-compliant, UL 1577
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    0.55 %
  • 診断
    diagnosis mode, OV, OCD, UV
  • 電流範囲
    56 A
  • 電源電圧
    4.5 - 5.5 V

OPN
TLE4978R050W5OS0010XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
XENSIV™ TLE4978は、双方向AC/DC電流検出のために、ホール+コイル構造のハイブリッドアーキテクチャを採用しています。統合されたOCDとZCDは部品表 (BOM) を削減します。ISO 26262規格 (ASIL Bまで) に準拠し、9MHzの帯域幅と高精度を実現することで、自動車および産業機器の設計ニーズに対応します。グレード0 DSO 16は、強化された絶縁構造を支持します。事前に校正され、感度がプログラム済みで、38 mARMSのノイズ、全温度範囲で1%未満の精度、調整可能なOCD/ZCD閾値を実現します。

特長

  • 9 MHzの高帯域幅
  • 電流測定範囲±56 Apk
  • 5 Vの電源電圧
  • 100 nsの応答時間で過電流を検出
  • 80 nsの遅延でゼロクロス検出
  • -40℃~150℃ の動作温度範囲 (グレード0)
  • ASIL-B認証取得済み
  • DSO-16 300 milパッケージ
  • 基本絶縁と強化絶縁の両方を提供

利点

  • 汎用性の高い非常に広い帯域幅
  • パフォーマンス向上のための独立した出力
  • 高速ゼロ電流交差検出
  • 温度/寿命全体にわたる高精度
  • 精度向上のための非常に低いノイズ
  • さまざまな設計への容易な統合
  • SiC、GaN、MOSFET、IGBTスイッチを保護
  • プログラム可能なOCDおよびZCDしきい値
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ