Current railexternal (eCR)
-
Currently planned availability until at least2039
-
インターフェースAnalog output, DCDI programming
-
分類AEC-Q100, ISO 26262-compliant ASIL B
-
測定範囲34 mT
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度1.35 %
-
診断UV, OCD, OV, diagnosis mode
-
電源電圧4.5 - 5.5 V
|
OPN
|
TLE4973RE35S5S3510XUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 全温度範囲および製品寿命にわたって低ドリフト
- S3510バージョンは低オフセット向けに最適化されています
- 高速過電流検出
- DCDIにより、1本のラインで8個のセンサーをプログラム可能
- ISO 26262 ASIL B分類
- 小型フットプリントのVSON-6-4パッケージ
- AEC-Q100グレード0準拠
利点
- 磁気コアなし、小型 軽量
- 温度および寿命にわたって高精度
- SiCおよびGaNデバイスの高速保護
- シンプルな低電圧デジタル インターフェース
- 電力クラスを問わず拡張可能なソリューション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.