TLE4942-1C
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

TLE4942-1C

XENSIV™ -2線式PWM電流インターフェース搭載TLE4942-1Cホール効果センサー
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4942-1C
TLE4942-1C
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Cパッケージあり
    Yes
  • アプリケーション
    ABS/Transmission
  • インターフェース
    Current
  • ヒステリシスの種類
    hidden fixed
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 技術
    Hall
  • 方向検出
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant

OPN
TLE49421CHAMA2
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1500
梱包形態 AMMO-PACK
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
インフィニオンXENSIV™ TLE4942-1C: 車両ダイナミクスおよびABS用ホール効果センサー。速度、方向、組み立て位置を提供します。2線式電流インターフェース (PWM) を採用しており、外付け部品は不要です。過酷な自動車環境でも高い精度と感度を実現します。BiCMOS技術により集積化が可能です。製造を容易にするための補償を最適化しています。EMI性能を向上させるため、オーバーモールドされた1.8 nFコンデンサを内蔵しています。

特長

  • 2線式PWM電流インターフェース
  • 回転方向の検出
  • エアギャップ診断
  • 組み立て位置診断
  • 動的自己校正原理
  • シングルチップ ソリューション
  • 高感度
  • 南極および北極の事前誘導が可能
  • 圧電効果に対する高い耐性
  • 大きな動作エアギャップ
  • 広い動作温度範囲

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ