パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-SSO
  • 端子
    2
  • バリアント
    4
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    5.34
  • ボディ幅 (mm)
    3.71
  • 最小端子ピッチ (mm)
    3.0
  • AMMO-PACK
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    1500
    1
  • AMMO-PACK
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    1500
    1
インフィニオンのシングル・スモール・アウトライン・パッケージ(SSO)は、さまざまなファミリーとして提供されています。 磁気センシング用のデバイスには、すでに磁石が取り付けられている場合があります。 ストレートリード終端設計により、スルーホール技術(THT)を使用した高い堅牢性の基板実装が可能になります。 THDのリード線は、はんだ付けする前にボードのドリル穴に挿入されます。 プリマウント加工中は、リード曲げ時などに特別な注意を払う必要があります。 代表的な製品は、磁気センサーとスイッチです。

イメージギャラリー

PG-SSO-2-4_Package Outline
パッケージ外形の画像 - PG-SSO-2-4
PG-SSO-2-4_Package Outline
ドキュメントと図面