これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
TLE4678GM
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE4678GM

生産終了
The TLE4678GM is a monolithic integrated low dropout fixed output voltage regulator for loads up to 200 mA.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4678GM
TLE4678GM


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ベース製品
    n.a
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    200 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.35 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    70 µA

OPN
TLE4678GMXUMA2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-DSO-14
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-DSO-14
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
The TLE4678 is suitable for supplying microprocessor systems in automotive environments, featuring integrated reset and watchdog function and various protection circuits. The watchdog circuitry can be disabled when the output current drops below a programmable threshold, enabling a microcontroller to switch to stand-by mode. Additionally, it is available in a PG-DSO-14 package and in a small thermally enhanced PG-SSOP-14 exposed pad package.

特長

  • Output Voltage 5 V ± 2%
  • Current Capability 200 mA
  • Ultra Low Current Consumption
  • Very Low Dropout Voltage
  • Watchdog Circuit for Monitoring a Microprocessor with Programmable Load-dependent Activating Threshold
  • Reset Circuit Sensing the Output Voltage with Programmable Switching Threshold and Delay Time
  • Reset Output Active Low Down to V Q= 1 V
  • Separated Reset and Watchdog Output
  • Excellent Line Transient Robustness
  • Maximum Input Voltage -42 V ≤ V I ≤ +45 V
  • Reverse Polarity Protection
  • Short Circuit Protected
  • Over temperature Shutdown
  • Automotive Temperature Range -40 °C ≤ T j  ≤ 150 °C
  • Available in a small thermally enhanced PG-SSOP-14 package
  • Green Product (RoHS Compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Robust Protection Features
  • Wide Input Operation and Temperature Range

アプリケーション

図

TLE4678-Block-Diagram
TLE4678-Block-Diagram
TLE4678-Block-Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ