TLE4473G V53
Active and preferred
RoHS対応

TLE4473G V53

The TLE4473G V53 is a monolithic integrated volt. regulator with 2 very low-drop outputs, Q1 for loads up to 300 mA and Q2 providing a max. of 180 mA.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4473G V53
TLE4473G V53
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    300 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear General Purpose
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    3.3 V
  • 出力電流 (最大)
    300 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.6 V~42 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    3 %, 2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    250 µA

OPN
TLE4473GV53AUMA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 04/2014
組立国
ID
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 04/2014
組立国
ID
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
Input voltage range: 5.6V ≤ VI ≤ 45V. TLE 4473 GV53: VQ2 = 5.0V (±2%), VQ1 = 3.3V (±3%). TLE 4473 GV52: VQ1 = 2.6V (±3%). Dual 5V output available (TLE 4473 GV55). Flexible power management with 2 inhibit pins. Independent enable/disable for reduced consumption. Quiescent current < 1µA with both outputs off. TLE 4473 offers overload, short circuit, and over-temperature protection for automotive applications.

特長

  • O/P 1:300 mA,3.3V ( ± 3%) or 2.6V( ± 3%)
  • Output 2: 180 mA, 5 V ( ± 2%)
  • Low Quiescent Current Consumption
  • Disable Function Separates Both O/P
  • Wide Operation R: up to 42 V
  • Very low Dropout V
  • Watchdog
  • Output Protected against Short Circuit
  • Wide Temperature R: -40 ° C to 150 ° C
  • Over Temperature Protection
  • Overload Protection

利点

  • Robust Protection Features
  • Wide input & temp range operation

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ