Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグYes
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧250 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear Application Specific
-
ホールドNo
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプApplication Specific - 24V
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)450 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲5.5 V~40 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度0.5 %, 2 %, 0.5 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護Yes
-
電源障害No
-
静止電流1800 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE4471GAUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 03/2009 | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 03/2009 |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Triple Voltage Regulator
- O/P V 5V with 450 mA Current Capability
- Two tracked Outputs for 50 mA and 100 mA
- Enable Function for main and tracked O/P
- Reset with adjustable Threshold
- Under voltage- and Power On-Reset
- Independent Watchdog- and Reset delay
- Wide Temperature Range
- Over temperature Protection
- Over voltage Protection
- Reverse Polarity Proof
利点
- Robust Protection Features
- Wide input & temp range operation
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.