TLE4470GS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧300 mV
-
パワーグッドNo
-
ホールドNo
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプGeneral Purpose
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)100 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲5.6 V~45 V
-
早期警告Yes
-
有効 (=禁止)Yes
-
精度2 %, 2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流180 µA
|
OPN
|
TLE4470GSXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-14 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-14 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Stand-by output 180 mA; 5 V ± 2
- Adjustable reset switching threshold
- Main output 350 mA; tracked to the stand-by output
- Low quiescent current consumption in standby mode
- Disable function for main output
- Wide operation range up to 45 V
- Very low dropout
- Power-on-reset circuit sensing the stand-by voltage
- Early warning comparator for supply undervoltage
- Output protected against short-circuit
- Wide temperature range of -40° C to 150° C
- Overtemperature protection
- Overload protection
- Green product (RoHS compliant)
- AEC qualified
利点
- Robust protection features
- Wide input operation and temperature range
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.