TLE42994G
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE42994G

The TLE42994G is a monolithic integrated low dropout voltage regulator, especially designed for automotive applications that need to be in ON state during the car’s engine is turned off.
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    220 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear General Purpose
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    150 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~45 V
  • 早期警告
    Yes
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    65 µA

OPN
TLE42994GXUMA3 TLE42994GXUMA1
製品ステータス active and preferred not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 2500 2500
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a 3
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
長期供給予定期限 2038 -
発売開始日 06/2016 -
組立国
PH
-
ウェハ製造国
MY
-
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 06/2016
組立国
PH
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 -
発売開始日 -
組立国 -
ウェハ製造国 -
Input voltage up to 45V is regulated to 3.3V output. Handles loads up to 150mA. Short-circuit protection, over temperature shutdown, and reset signal for VQrt (typically 3.1V). Programmable power-on reset delay. Sense comparator for voltage monitoring and under-voltage detection. Enable/disable function reduces current to <1uA when disabled.

特長

  • Output Voltage 3.3 V ± 2 %
  • Output Current up to 150 mA
  • Low Current Consumption In ON State
  • Below 1uA Current Consumption
  • Early Warning
  • Under voltage Reset with PDT
  • Adjustable Reset Threshold
  • Very Low Dropout Voltage
  • Output Current Limitation
  • Reverse Polarity Protection
  • Over temperature Protection

利点

  • Robust Protection Features
  • Wide input & temp range operation

アプリケーション

図

TLE42994G-Block-Diagram
TLE42994G-Block-Diagram
TLE42994G-Block-Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ