TLE42994E V33
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE42994E V33

The TLE42994E V33 is especially designed for automotive applications that need to be in ON state during the car's engine is turned off.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE42994E V33
TLE42994E V33
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    220 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear General Purpose
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    3.3 V
  • 出力電流 (最大)
    150 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    4.4 V~45 V
  • 早期警告
    Yes
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    65 µA

OPN
TLE42994EV33XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 03/2011
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 03/2011
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
Regulated at 3.3V, this component handles up to 45V input voltage, supports downloads up to 150mA, and provides safety features like short-circuit protection, current limitation, and over-temperature shutdown. It offers adjustable reset signal (VQ,RT), programmable power-on reset delay, voltage monitoring, under-voltage indication, and an Enable function for regulator control.

特長

  • Output Voltage 3.3 V + 2%
  • Output Current up to 150 mA
  • Low Current Consumption In ON State
  • Below 1 uA Current Consumption
  • Early Warning
  • Under voltage Reset with PDT
  • Adjustable Reset Threshold
  • Very Low Dropout Voltage
  • Output Current Limitation
  • Reverse Polarity Protection
  • Over temperature Protection

利点

  • Robust Protection Features
  • Wide input & temp range operation
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ