これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE4296G V50
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE4296G V50

生産終了
The TLE4296G V50 is a monolithic integrated low drop voltage regulator in the very small SMD package PG-SCT595-5.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ベース製品
    TLE4296x
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    30 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant
  • 精度
    4 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    110 µA

OPN
TLE4296GV50HTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
It is designed to supply e.g. microprocessor systems under the severe conditions of automotive applications. Therefore the device is equipped with additional protection functions against overload, short circuit and reverse polarity. At over temperature the regulator is automatically turned off by the integrated thermal protection circuit.TLE4296-2G V50 is the available version of this product.

特長

  • Three Versions: 3.0 V, 3.3 V, 5.0 V
  • Output Voltage Tolerance  ≤   ± 4%
  • Very low Drop Voltage
  • Output Current: 30 mA
  • Inhibit Input
  • Low Quiescent Current Consumption
  • Wide Operation Range: up to 45 V
  • Wide Temperature Range: -40  ° C  ≤  T j ≤  150  ° C
  • Output Protected against Short Circuit
  • Over Temperature Protection
  • Reverse Polarity Proof
  • Very small SMD-Package PG-SCT595-5
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Robust Protection Features
  • Wide Input Operation and Temperature Range
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ