TLE4295G V50
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastn.a
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
パワーグッドNo
-
ベース製品TLE4295x
-
ホールドNo
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプGeneral Purpose
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)30 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲5.5 V~45 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)No
-
環境規制対応RoHS compliant
-
精度4 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害Yes
|
OPN
|
TLE4295GV50HTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Four Versions: 2.6 V, 3.0 V, 3.3 V, 5.0 V
- Output Voltage Tolerance ≤ ± 4%
- Very low Drop Voltage
- Output Current: 30 mA
- Power fail output
- Low Quiescent Current Consumption
- Wide Operation Range: up to 45 V
- Wide Temperature Range: -40 ° C ≤ T j ≤ 150 ° C
- Output Protected against Short Circuit
- Over Temperature Protection
- Reverse Polarity Proof
- Very small SMD-Package PG-SCT595-5
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
利点
- Robust Protection Features
- Wide Input Operation and Temperature Range
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.