TLE4291E
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4291E

The TLE4291E is a monolithic integrated low-dropout voltage regulator in a PG-SSOP-14 EP exposed pad package, designed for automotive applications.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4291E
TLE4291E
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear General Purpose
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    450 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.3 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    220 µA

OPN
TLE4291EXUMA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 02/2013
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 02/2013
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The TLE4290 regulates input voltage up to 42V to 5.0V output, driving loads up to 450mA. It has short-circuit protection, integrated over-temperature shutdown, and features an integrated reset and watchdog function, ideal for supplying microprocessor systems in automotive environments. The watchdog and power-on reset delay timing can be programmed using an external delay capacitor.

特長

  • Output Voltage 5 V ± 2%
  • Output Current up to 450 mA
  • Very low Current Consumption
  • Power-on and Undervoltage Reset with PDT
  • Integrated Standard Watchdog
  • Reset Low Down to V Q; = 1 V
  • Output Current Limitation
  • Reverse Polarity Protection
  • Over temperature Protection
  • Suitable for Automotive Electronics
  • Temperature Range from -40 °C to 150 °C

利点

  • Robust Protection Features
  • Wide input & temp range operation

図

TLE4291-Block-Diagram
TLE4291-Block-Diagram
TLE4291-Block-Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ