これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
TLE4286G
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE4286G

生産終了
The TLE4286G is a 5-V low-drop fixed voltage regulator in the very small SMD package PG-SCT-595-5. The maximum input voltage is 42 V.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4286G
TLE4286G


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    800 mV
  • パワーグッド
    No
  • ベース製品
    n.a
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    10 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    6 V~42 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant
  • 精度
    4 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    60 µA

OPN
TLE4286GHTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
The output is able to drive a load of more than 10 mA while it regulates the output voltage within a 4% accuracy. The device can be switched in stand-by mode via an inhibit input which causes the current consumption to drop below 1 µA. A temperature protection disables the IC at over temperature.TLE4296-2G V50 is the available version of this product.

特長

  • 15 mA output current capability
  • 1 µA current consumption in standby mode
  • Low quiescent current consumption
  • Inhibit input
  • Very small SMD-Package PG-SCT-595-5
  • Wide operation range: 6.2 V to 42 V
  • Output protected against short circuit
  • Over temperature protection
  • Green product (RoHS compliant)
  • AEC qualified.

利点

  • Robust protection features
  • Wide input & temp range operation

アプリケーション

図

TLE4286-Application-Diagram
TLE4286-Application-Diagram
TLE4286-Application-Diagram
TLE4286-Block-Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ