TLE4284DV
Active and preferred
RoHS対応

TLE4284DV

The TLE4284DV is a monolithic integrated NPN type voltage regulator that can supply loads up to 1.0 A.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4284DV
TLE4284DV
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    1300 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear General Purpose
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    adj.
  • 出力電流 (最大)
    1000 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.2 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    3 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    1000 µA

OPN
TLE4284DVATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 09/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 09/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
It is designed to supply microprocessor systems or other loads under the severe conditions of automotive applications and therefore it is equipped with additional protection against overload, short circuit and over temperature.

特長

  • Adj o/p v or1.5V,1.8V,2.6V,3.3V,5V o/p v
  • 1.0 A output current
  • Low dropout voltage, typ. 1 V
  • Short circuit protection
  • Over temperature protection
  • Wide operating range up to 40 V
  • Suitable for automotive electronics
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Robust protection features
  • Wide input & temp range operation

図

TLE4284-Application-Diagram-Fixed-Voltage
TLE4284-Application-Diagram-Fixed-Voltage
TLE4284-Application-Diagram-Fixed-Voltage
TLE4284-Application-Diagram-Adjustable-Voltage
TLE4284-Block-Diagram-Adjustable-Voltage
TLE4284-Block-Diagram-Fixed-Voltage
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ