これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE4284D V33
生産終了
生産終了
RoHS対応

TLE4284D V33

生産終了
The TLE4284D V33 is a monolithic integrated NPN type voltage regulator that can supply loads up to 1.0 A.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    1300 mV
  • パワーグッド
    No
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    3.3 V
  • 出力電流 (最大)
    1000 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    4.7 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    3 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    800 µA

OPN
TLE4284DV33ATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
It is designed to supply microprocessor systems or other loads under the severe conditions of automotive applications and therefore it is equipped with additional protection against overload, short circuit and over temperature.TLE4284DV is the available version of this product.

特長

  • Adjustable output voltage or 1.5V, 1.8V, 2.6V, 3.3 V, 5.0V output voltage
  • 1.0 A output current
  • Low dropout voltage, typ. 1 V
  • Short circuit protection
  • Over temperature protection
  • Wide operating range up to 40 V
  • Wide temperature range of T j = -40 to 150  ° C
  • Suitable for use in automotive electronics
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Robust protection features
  • Wide input operation and temperature range
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ