TLE4278G
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE4278G

The TLE4278G is a monolithic integrated low-drop fixed output voltage regulator supplying loads up to 200 mA. It is available in a PG-DSO-14 package.
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ウォッチドッグ
    Yes
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    150 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    180 µA

OPN
TLE4278GXUMA1 TLE4278GXUMA3
製品ステータス not for new design not for new design
インフィニオン パッケージ PG-DSO-14
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 2500 2500
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A 2a
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国 -
PH
ウェハ製造国 -
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ PG-DSO-14
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国 -
ウェハ製造国 -

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
MY
It is designed to supply microprocessor systems under the severe conditions of automotive applications and therefore equipped with additional protection functions against over-load, short circuit and over temperature. The TLE4278G can also be used in other applications where a stabilized voltage is required.

特長

  • Output voltage tolerance ≤ ±2%
  • Very low current consumption
  • Separated reset and watchdog output
  • Low-drop voltage
  • Watchdog
  • Adjustable watchdog activating threshold
  • Adjustable reset threshold
  • Over temperature protection
  • Reverse polarity protection
  • Short-circuit proof
  • Suitable for use in automotive electronics
  • Wide temperature range
  • AEC qualified
  • Green Product (RoHS compliant) version of TLE4278G

利点

  • Robust protection features
  • Wide input operation and temperature range

アプリケーション

図

TLE4278-Application-Diagram
TLE4278-Application-Diagram
TLE4278-Application-Diagram
TLE4278-Block-Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ