TLE42744G V33
Active and preferred
RoHS対応

TLE42744G V33

The TLE42744G V33 is a LDO for load currents up to 400 mA. The device is designed for the harsh environment of automotive applications.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE42744G V33
TLE42744G V33
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    EiceDRIVER™ isolated gate driver ICs for EV
  • ベース製品
    TLE42744
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    3.3 V
  • 出力電流 (最大)
    400 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    4.7 V~40 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    100 µA

OPN
TLE42744GV33ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 09/2009
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 09/2009
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
Regulate input voltage up to 40V to VQ,nom = 5V/3.3V with ±2% precision. Ideal for automotive and other applications, it features overload, short circuit, and over temperature protection. Use TLE42744 for stable 5V/3.3V voltage, even in harsh environments. Its low quiescent current suits applications connected to VBAT.

特長

  • Very Low Current Consumption
  • Output Voltages 5 V and 3.3 V ±2%
  • Output Current up to 400 mA
  • Very Low Dropout Voltage
  • Output Current Limitation
  • Reverse Polarity Protection
  • Wide Temperature Range
  • From -40 °C up to 150 °C
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Robust protection features
  • Wide input & temp range operation

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ