これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE4269GM
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE4269GM

生産終了
The OPTIREG™ Linear TLE4269GM is an automotive voltage regulator with a 5 V fixed output in a PG‑DSO‑14 package. The maximum operating voltage is 45 V
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ベース製品
    n.a
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    100 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~45 V
  • 早期警告
    Yes
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    240 µA

OPN
TLE4269GMXUMA1 TLE4269GMXUMA2
製品ステータス discontinued discontinued
インフィニオン パッケージ PG-DSO-14
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 2500 2500
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A 2a
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国 -
PH
ウェハ製造国 -
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-DSO-14
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国 -
ウェハ製造国 -

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
AT
The TLE4269 can drive a 150mA load and has short-circuit protection. It includes thermal shutdown and generates a reset signal for VQ < 4.65V with integrated pull-up resistors. The TLE4279GM offers similar functionality without integrated resistors. It also provides input voltage supervision using an integrated comparator for a low voltage warning.

特長

  • Output voltage tolerance  ≤ ± 2%
  • 150 mA current capability
  • Very low current consumption
  • Early warning
  • Reset output operational down to VQ = 1 V
  • Overtemperature protection
  • Reverse polarity proof
  • Adjustable reset threshold
  • Very low dropout voltage
  • Wide temperature range
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Robust Protection Features
  • Wide Input Operation and Temperature Range
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ