TLE42694GM
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧250 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear General Purpose
-
ホールドNo
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプGeneral Purpose
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)100 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲5.5 V~45 V
-
早期警告Yes
-
有効 (=禁止)No
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流210 µA
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
TLE42694GMXUMA2 | TLE42694GMXUMA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | not for new design | ||
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-14 | |||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 2500 | 2500 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | N/A | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 長期供給予定期限 | 2038 | - | ||
| 発売開始日 | 11/2016 | - | ||
| 組立国 |
PH
|
- | ||
| ウェハ製造国 |
MY
|
- | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 11/2016 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-14 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | - |
| 発売開始日 | - |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- Output Voltage 5 V ± 2%
- Ouput Current up to 150 mA
- Very Low Current Consumption
- Early Warning
- Power-on and Undervoltage Reset with PDT
- Reset Low Down to V Q = 1 V
- Very Low Dropout Voltage
- Output Current Limitation
- Reverse Polarity Protection
- Overtemperature Protection
- Suitable for Automotive Electronics
利点
- Robust Protection Features
- Wide input & temp range operation
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.