これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE4264G
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE4264G

生産終了
The TLE4264G is a 5-V low-drop fixed-voltage regulator, shortcircuit-proof and features temperature protection that disables it at overtemperature.
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ベース製品
    n.a
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    100 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    300 µA

OPN
TLE4264GHTSA1 TLE4264GHTMA1
製品ステータス discontinued discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223 SOT-223
梱包サイズ 1000 4000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A 1
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー No No
RoHS対応 Yes Yes
組立国 -
MY
ウェハ製造国 -
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国 -
ウェハ製造国 -

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
The IC regulates an input voltage V I, in the range 5.5 V < V I < 45 V to V Qrated = 5.0 V. The maximum output current is more than 120 mA. This IC is shortcircuit-proof and features temperature protection that disables the circuit at overtemperature.TLE42644G is the available version of this product.

特長

  • Output voltage tolerance < ±2%
  • Low-drop  voltage
  • Very low current  consumption
  • Overtemperature  protection
  • Short-circuit  proof
  • Suitable for use in automotive  electronics
  • Reverse  polarity
  • Green  Product  (RoHS  compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Robust protection features
  • Wide input operation and temperature range
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ