Currently planned availability until at leastn.a
-
ウォッチドッグn.a
-
ステータス出力n.a
-
パワーグッドn.a
-
ベース製品n.a
-
ホールドn.a
-
リセットn.a
-
リプレースメントTLS105B0MB
-
レギュレーター タイプn.a
-
出力電圧タイプn.a
-
早期警告n.a
-
認定n.a
-
過電圧保護n.a
-
電源障害n.a
|
OPN
|
TLE4250GHTMA1 | TLE4250GHTSA1 |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A |
| 梱包サイズ | 10000 | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes | Yes |
| ハロゲンフリー | No | No |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 |
MY
|
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
AT
|
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 10000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Output tracking tolerance ≤ ±0.5%
- 50 mA output current
- Combined Tracking/Enable input
- Very low current consumption in off mode
- Low drop voltage
- Suitable for use in automotive electronics
- Wide operation range: up to 40 V
- Wide temperature range: -40 °C ≤ Tj ≤ 150 °C
- Output protected against short circuit
- Overtemperature protection
- Reverse polarity proof
- Very small SMD-Package P-SCT595-5
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.