TLE42364G
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastn.a
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧250 mV
-
パワーグッドNo
-
ベース製品n.a
-
ホールドNo
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプGeneral Purpose
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)100 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲5.5 V~45 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
環境規制対応RoHS compliant
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流400 µA
|
OPN
|
TLE42364GHTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Output Voltage 5 V
- Output Voltage Tolerance ≤ ±2%
- 100 mA Current Capability
- Very Low Current Consumption
- Low Dropout Voltage
- Over Temperature Shutdown
- Reverse Polarity Protection
- Output Current Limitation
- Wide Temperature Range
- Suitable for Use in Automotive Electronics
- Enable
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
- Wide Temperature Range -40 °C ≤ T j ≤ 150 °C
利点
- Robust Protection Features
- Wide Anput Operation and Temperature Range
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.