TLE42664G
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE42664G

The TLE42664G is a monolithic integrated low dropout fixed voltage regulator for load currents up to 100 mA; 1-to-1 replacement for the TLE4266-2.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE42664G
TLE42664G
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear General Purpose
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    100 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    RoHS compliant
  • 精度
    3 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    40 µA

OPN
TLE42664GHTMA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 12/2013
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 12/2013
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
TLE42664: Functionally compatible with TLE4266, it offers reduced quiescent current (typ. 40µA). Ideal for low standby current apps, it's disabled/enabled via EN pin. Compact package, pin compatible with TLE4266-2 and TLE4266. Provides overload, short circuit, and overtemperature protection. Regulates input voltage up to 45V to V Q,nom = 5V with ±3% precision, ±2% accuracy for load currents up to 50mA. Enable with a logical "HIGH" at ENABLE pin.

特長

  • O/P V 5 V ±2 % up to O/P Currents 50 mA
  • O/P V 5 V ±3 % up to O/P Currents 100 mA
  • Very Low Dropout Voltage
  • Very Low Current Consumption: typ. 40 µA
  • Enable Input
  • Output Current Limitation
  • Overtemperature Shutdown
  • Wide Temp R From -40 °C up to 150 °C
  • Used in Automotive Electronics
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Robust protection features
  • Wide input & temp range operation

図

TLE42664GA-application_diagram
TLE42664GA-application_diagram
TLE42664GA-application_diagram
TLE42664G-block-diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ